Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tolérances

Les roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral SKF sont fabriqués dans la classe de tolérances <Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt1">>normale</Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)>, à l'exception du diamètre d'alésage et de la largeur de la bague intérieure. Les tolérances sont conformes aux spécifications de la norme ISO 492:2002.
SKF logo