Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Dimensions d'appui

Les dimensions d'appui da min et Da max Indiquées dans le tableau des produits sont applicables pour les charges axiales Fa ≤ 0,1 C0.

En cas de charges plus importantes, il peut être nécessaire d'étendre l'appui axial à toute la surface de la rondelle-arbre et de la rondelle-logement (da = d1 et Da = D1).

Pour les charges élevées, où P > 0,1 C0, l'alésage de la rondelle-arbre doit être supporté sur toute sa longueur par l'arbre et, de préférence, par le biais d'un ajustement serré. La rondelle-logement doit aussi être supportée radialement (fig. 1).

Pour en savoir plus sur le dimensionnement des appuis des rondelles, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Dégagement dans le logement pour les butées à cage emboutie en acier

Pour les butées équipées d'une cage à fenêtres emboutie en acier, le logement doit comporter un dégagement (fig. 2) pour éviter à la cage d'entrer en contact avec le logement en cas de défaut d'alignement. SKF recommande de suivre les valeurs indicatives suivantes pour le diamètre du dégagement :
  • D + 15 mm pour les butées avec diamètre extérieur D ≤ 380 mm
  • D + 20 mm pour les butées avec diamètre extérieur D > 380 mm

Jeu axial dans les montages en opposition

Les butées à rotule sur rouleaux SKF disposées en X ou en O doivent être préchargées. Cependant, aux vitesses relativement lentes montrées dans la zone verte du diagramme 1, elles peuvent fonctionner sans précharge, avec un léger jeu axial. Pour ces applications, des roulements avec une rondelle-arbre spécialement adaptée (suffixe de désignation VU029) doivent être utilisées. La possibilité d'un fonctionnement avec un jeu axial permet de réaliser des montages simples et économiques, par exemple pour les arbres horizontaux à des vitesses relativement lentes, car aucune précharge externe n'est nécessaire.

Pour en savoir plus sur les montages de butées avec jeu axial, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

SKF logo