Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement : ISO 104

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale

Hauteur totale H :

  • pour les butées standard, tolérance au moins 50 % plus étroite que la norme ISO
  • pour les butées SKF Explorer, tolérance au moins 75 % plus étroite que la norme ISO

Valeurs : ISO 199 (tableau 1)

Défaut d'alignement admissible

Lorsque la charge augmente, le défaut d'alignement admissible diminue.

Valeurs indicatives pour les applications avec arbre tournant : tableau 2

La possibilité d'exploiter ces valeurs intégralement dépend de la conception du montage, de la configuration de l'étanchéité, etc.


Pour les applications comportant une rondelle-logement en rotation ou lorsque la direction du défaut d'alignement n'est pas constante par rapport à la rondelle-logement, un glissement supplémentaire peut se produire dans le roulement et le défaut d'alignement doit être inférieure à 0,1°.

Frottement, couple de démarrage, puissance à dissiper

Calculateur de roulements SKF

Pour le calcul des températures et des systèmes de refroidissement des butées de grande taille (dm > 400 mm)1), des arbres verticaux et des conditions entièrement submergées, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

  1. 1)dm = diamètre moyen du roulement [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo