Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les butées à rotule sur rouleaux.
Basic bearing designation system

Exemple

29480 EM
29480 =
E =
M =

Options possibles pour les butées à rotule sur rouleaux

Test Designation 1
  Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
EConception interne optimisée

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
N1Encoche d'arrêt sur la rondelle-logement
N2Deux encoches d'arrêt sur la rondelle-logement, à 180° l'une de l'autre

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
  • Cage emboutie en acier, guidée par les rouleaux, pour roulements de type E de taille ≤ 68
  • Cage massive en laiton, à fenêtres, centrée sur la rondelle-arbre, pour roulements sans suffixe de désignation
FCage usinée en acier, centrée sur la rondelle-arbre
F3Cage usinée en fonte à graphite sphéroïdal, centrée sur la rondelle-arbre
MCage usinée en laiton, centrée sur la rondelle-arbre

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes – Autres variantes
VE447(E)Rondelle-arbre avec trois trous filetés équidistants pour une mise en place d'un système de levage. Le « E » indique que les anneaux de levage appropriés sont fournis avec la butée.
VE710(E)Rondelle-logement avec trois trous filetés équidistants pour une mise en place d'un système de levage. Le « E » indique que les anneaux de levage appropriés sont fournis avec la butée.
VU029Rondelle-arbre optimisée pour un montage en opposition avec un jeu axial faible
SKF logo