Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

Roulements de base

En fonction de la série et des dimensions, les butées à rotule sur rouleaux SKF sont disponibles en deux types de base. La rondelle-arbre, la cage et les rouleaux forment un ensemble non séparable.

Roulements sans suffixe de désignation (par exemple 29272)

  • sont équipées en standard d'une cage usinée en laiton (fig. 1)

Roulements de type E (suffixe de désignation E)

  • comportent des rouleaux de plus grande dimension et une conception interne optimisée pour une capacité de charge supérieure
  • sont équipées de l'une des cages suivantes, en fonction des dimensions :
    • dimensions ≤ 68 → cage à fenêtres emboutie en acier (fig. 2)
    • dimensions ≥ 72 → cage usinée en métal monobloc (fig. 1)
Cages

Les cages des butées à rotule sur rouleaux SKF sont des éléments clés de la conception interne. Toutes les butées à rotule sur rouleaux SKF sont équipées de cages métalliques. Ceci leur permet de supporter des températures élevées et ce indépendamment de la nature du lubrifiant.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo