Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les butées à rotule sur rouleaux est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des rondelles,
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Rondelles de butée

Les rondelles des butées à rotule sur rouleaux SKF sont thermostabilisées jusqu'à 200 °C.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Sélection d'une graisse SKF appropriée.

En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.

SKF logo