Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux coniques à quatre rangées

Les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées peuvent supporter des charges combinées (radiales et axiales) à des vitesses faibles à modérées. Ils sont utilisés presque exclusivement dans des applications de cylindres de travail, comme dans les laminoirs.

Caractéristiques des roulements

En fonction de leur conception, les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées disposent des principales caractéristiques et avantages suivants :
  • Longue durée de service
    Le modèle à quatre cuvettes (quatre bagues extérieures séparées) offre une répartition optimale de la charge sur les quatre rangées de rouleaux.
  • Une meilleure fiabilité opérationnelle
    La finition optimisée des surfaces de contact des rouleaux et des pistes favorise la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique.
  • Meilleure résistance à l'usure
    Les roulements de classe SKF Explorer sont, en particulier, fabriqués en acier extrêmement propre et homogène et subissent un traitement thermique unique, améliorant la résistance à l'usure.
  • Meilleures performances d'étanchéité avec moins de fuite et moins de chaleur due au frottement
    La conception optimisée des joints garantit une protection élevée contre toute contamination externe, tout en réduisant le frottement du roulement et la chaleur due au frottement. Ce type de joints offre également une meilleure rétention du lubrifiant, minimise l'impact sur l'environnement et réduit les coûts de maintenance.
  • Capacité de charge égale pour les deux versions de roulements, avec ou sans étanchéité.
    La conception optimisée et compacte du joint permet d'obtenir une conception interne identique dans les deux conceptions.
  • Interchangeabilité totale des roulements
    Les roulements avec ou sans entretoises ainsi que des roulements avec ou sans joints sont disponibles dans les mêmes dimensions extérieures. Cela permet une interchangeabilité totale entre les roulements normalisés actuels et ceux sans entretoises et / ou avec une conception optimisée avec joints.
  • Eléments séparables facilitant le montage et une inspection plus simple
    Les modèles optimisés sans entretoises permettent le démontage de l'ensemble cage-rouleaux et des joints. Ceci facilite le montage, le démontage ainsi que les inspections de maintenance.
  • Arrêt axial économique et de faible encombrement pour tourillons
    Les tourillons peuvent être relativement courts, aucun roulement axial séparé n'est nécessaire et les empoises (fig. 1) peuvent être de conception identique sur les deux côtés du cylindre.
  • Fixation axiale simplifiée sur les tourillons
    Les tolérances réduites de largeur de la bague intérieure facilitent le tolérancement et le dimensionnement des composants environnants.
La vidéo, uniquement disponible en anglais, donne plus d'informations sur les caractéristiques et les avantages des roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer optimisés :

SKF logo