Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux coniques à une rangée appariés disposés en X

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    Diamètre d'alésage:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diamètre extérieur:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largeur totale du roulement:
    Exact :
     ≤ T ≤ 
    T =
    SKF Explorer
    ► Incontournable
Principal dimensionsBasic load ratingsFatigue load limitSpeed ratings Designation
   dynamicstatic Reference speedLimiting speed  
dDTCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
60
130
67
303
335
40.5
3000
5300
 
31312/DF
240
440
254
3289
6700
540
800
1300
 
32248/DF
100
215
155
1057
1560
166
1900
3200
 
32320/DF
75
115
62
286
455
52
3600
5300
 
33015/DF
55
100
53.5
222
260
30
4300
6700
 
32211/DF
300
540
280
2935
9500
735
630
1100
 
32260/DF
180
320
114
1079
1630
160
1200
2000
 
30236/DF
35
80
45.5
152
150
16.6
6000
9000
 
30307/DF
65
120
49.5
242
270
32.5
3600
5600
 
30213/DF
55
90
46
170
232
26
4500
7000
 
32011 X/DF
150
270
98
781
1120
114
1400
2400
 
30230/DF
120
215
87
716
915
98
2000
3000
 
30224/DF
80
140
70.5
391
490
57
3000
4500
 
32216/DF
35
72
56
178
212
23.6
6300
9500
 
33207/DF
50
80
40
129
176
19.3
5300
8000
 
32010 X/DF
50
90
64
243
320
36.5
4800
7000
 
33210/DF
65
100
46
176
255
28
4000
6000
 
32013 X/DF
75
125
74
370
530
60
3400
5000
 
33115/DF
50
90
43.5
160
183
20.8
4800
7500
 
30210/DF
50
110
58.5
224
240
28.5
3600
6000
 
31310/DF
130
180
64
420
735
76.5
2200
3200
 
32926/DF
60
110
76
354
475
53
3800
6000
 
33212/DF
260
480
274
4013
7350
600
750
1200
 
32252/DF
65
120
65.5
320
390
45.5
3600
5600
 
32213/DF
150
320
144
1507
2120
208
1300
2000
 
30330/DF
220
400
144
1816
2800
255
950
1600
 
30244/DF
35
72
48.5
139
156
17
6300
9500
 
32207/DF
190
340
120
1308
2000
190
1100
1800
 
30238/DF
70
110
50
214
305
34.5
3800
5600
 
32014 X/DF
85
130
72
382
620
69.5
3200
4800
 
33017/DF
85
180
89
510
570
64
2200
3800
 
31317/DF
60
130
97
483
585
68
3200
5300
 
32312/DF
80
130
74
379
560
62
3200
4800
 
33116/DF
55
100
45.5
190
212
24
4500
6700
 
30211/DF
120
260
119
1031
1400
146
1600
2600
 
30324/DF
45
100
54.5
227
240
28.5
4500
7000
 
30309/DF
340
460
152
1995
4800
390
700
1200
 
32968/DF
45
100
54.5
194
204
24.5
4000
6700
 
31309/DF
110
170
76
494
780
80
2400
3600
 
32022 X/DFC200
90
160
85
529
680
76.5
2600
4000
 
32218/DF
35
62
36
89.7
108
11.6
7000
10000
 
32007 X/DF
100
150
64
359
560
62
2600
4000
 
32020 X/DF
55
90
54
191
270
30.5
4500
7000
 
33011/DF
75
130
82
436
600
68
3200
4800
 
33215/DF
50
90
49.5
173
200
22.8
4800
7500
 
32210/DF
70
110
62
273
400
45.5
3800
5600
 
33014/DF
240
320
102
1069
2160
193
1200
1700
 
32948/DF
105
190
106
760
1020
110
2200
3400
 
32221/DF
40
80
39.5
130
137
15.3
5600
8500
 
30208/DF
140
190
64
432
780
80
2000
3000
 
32928/DF
320
480
200
2852
6200
500
700
1100
 
32064 X/DF
120
260
181
1466
2240
220
1600
2600
 
32324/DF
360
480
152
2043
5100
405
670
1100
 
32972/DF
75
130
66.5
337
425
49
3200
5000
 
32215/DF
85
130
58
293
450
51
3200
4800
 
32017 X/DF
45
85
49.5
169
196
22
5300
8000
 
32209/DF
90
190
135
835
1220
132
2200
3600
 
32318/DF
85
150
61
370
440
51
3000
4300
 
30217/DF
95
145
78
467
735
81.5
2800
4300
 
33019/DF
100
140
50
252
405
45
2800
4300
 
32920/DF
130
280
127.5
1165
1600
163
1400
2400
 
30326/DF
70
120
74
361
500
57
3600
5300
 
33114/DF
85
150
98
606
850
96.5
2800
4300
 
33217/DF
140
250
91.5
773
1140
116
1500
2600
 
30228/DF
60
130
67
357
390
47.5
3600
5300
 
30312/DF
65
140
72
348
380
47.5
2800
4800
 
31313/DF
35
80
45.5
129
134
15.6
5000
8500
 
31307/DF
40
75
52
167
208
22.8
6000
9000
 
33108/DF
110
180
112
781
1250
132
2200
3400
 
33122/DF
75
115
62
286
455
52
3600
5300
 
33015/DFC240
105
160
70
426
670
73.5
2600
3800
 
32021 X/DF
60
110
59.5
266
320
37.5
4000
6000
 
32212/DF
95
145
64
353
540
61
2800
4300
 
32019 X/DF
80
125
58
288
430
49
3200
5000
 
32016 X/DF
30
62
42.5
106
116
12.7
7500
11000
 
32206/DF
75
160
116
713
880
102
2600
4300
 
32315/DF
30
72
41.5
119
112
12.7
6700
10000
 
30306/DF
30
62
34.5
85.7
88
9.65
7500
11000
 
30206/DF
110
170
76
494
780
80
2400
3600
 
32022 X/DF
70
150
76
393
440
54
2600
4500
 
31314/DF
40
90
50.5
156
163
19
4500
7500
 
31308/DF
50
80
48
145
204
22.8
5300
8000
 
33010/DF
85
150
77
451
570
65.5
2800
4300
 
32217/DF
180
250
90
746
1460
137
1500
2200
 
32936/DF
55
120
63
302
325
39
3800
5600
 
30311/DF
105
190
78
571
710
80
2200
3400
 
30221/DF
80
140
92
527
750
83
3000
4500
 
33216/DF
110
240
169
1158
1660
173
1700
2800
 
32322/DF
320
440
152
1982
4650
390
750
1200
 
32964/DF
65
100
54
204
310
34.5
4000
6300
 
33013/DF
100
215
103
739
980
106
1900
3200
 
30320/DF
170
310
114
1126
1730
166
1200
2000
 
30234/DF
75
130
54.5
293
355
41.5
3400
5000
 
30215/DF
80
170
123
693
1000
112
2400
4000
 
32316/DF
55
120
63
256
275
33.5
3400
5600
 
31311/DF
60
95
46
173
245
27
4300
6700
 
32012 X/DF
160
290
104
971
1460
143
1300
2200
 
30232/DF
120
180
96
611
1080
112
2200
3400
 
33024/DF
90
140
64
356
540
62
3000
4300
 
32018 X/DF
130
230
87.5
774
980
102
1800
2800
 
30226/DF
70
125
66.5
334
415
49
3400
5300
 
32214/DF
200
360
128
1448
2240
212
1000
1700
 
30240/DF
45
75
40
123
160
17.6
5600
8500
 
32009 X/DF
300
460
200
2818
6000
490
750
1200
 
32060 X/DF
190
260
90
760
1530
143
1400
2200
 
32938/DF
280
500
274
2410
7800
620
700
1200
 
32256/DF
90
140
78
457
710
78
3000
4500
 
33018/DF
80
170
85
473
530
61
2400
4000
 
31316/DF
60
110
47.5
207
228
26.5
4000
6000
 
30212/DF
220
300
102
1030
2000
183
1200
1900
 
32944/DF

SKF logo