Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements


Roulements en cotes métriquesRoulements en cotes pouces
Normes
de dimensions

Dimensions d'encombrement :
ISO 355

Roulements avec un préfixe de désignation J :
Norme ANSI/ABMA 19.1

Dimensions d'encombrement :
Norme AFBMA 19
(ANSI B3.19)
La norme ANSI/ABMA 19.2 remplace la norme ci-dessus, mais elle n'inclut pas les dimensions.

Tolérances
Pour plus
d'informations
Tolérances
  • Normal
  • précision dimensionnelle plus étroite pour les roulements avec suffixe de désignation CL7C
Roulements avec un préfixe de désignation J :
Norme ANSI/ABMA 19.1

Vérifiez la disponibilité de la tolérance de largeur plus étroite à la classe de tolérances 6 X (suffixe de désignation CLN) ou P5
Valeurs :ISO 492
(tableau 1, tableau 2, tableau 3)
Contrôlez la disponibilité pour les classes CL3, CL0 ou de la tolérance de largeur plus étroite
Valeurs : Norme ANSI/ABMA 19.2 (tableau 4)

Les tolérances sur largeur différentes des cuvettes et cônes sont identifiées par un suffixe de désignation (tableau 5).
La bague intérieure avec cage à rouleaux (cône) et la bague extérieure (cuvette) portant la même désignation de base sont interchangeables. La tolérance sur la largeur totale T du roulement n'est pas dépassée si les cônes et cuvettes sont échangés.
Jeu interne

Pour plus d'informations
Jeu interne
Obtenu après le montage, en fonction du réglage contre un second roulement.
Précharge
Pour plus
d'informations
Sélection de la précharge
Obtenu après le montage, en fonction du réglage contre un second roulement.
Défaut d'alignement
admissible

Roulements SKF Explorer :
≈ 2 à 4 minutes d'angle

S'il est impossible d'éviter les défauts d'alignement, SKF recommande d’utiliser uniquement des roulements SKF Explorer.


L'angle admissible de défaut d'alignement entre la bague intérieure et la bague extérieure dépend des dimensions et de la conception interne du roulement, du jeu radial interne en fonctionnement et des forces et couples qui agissent sur le roulement. Par conséquent, les valeurs indiquées ici ne sont qu'approximatives. Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.

SKF logo