Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Désignations des roulements

Roulements en cotes métriques

Les désignations des roulements à rouleaux coniques en cotes métriques suivent l'un des principes suivants :
  • Les désignations de séries conformes à ISO 355 sont constituées d'un chiffre et de deux lettres. Le chiffre indique l'angle de contact. Les deux lettres représentent la série de diamètres et la série de largeurs, respectivement. Le diamètre d'alésage d [mm] est ensuite indiqué par trois chiffres. Les désignations de base des roulements à rouleaux coniques SKF commencent par la lettre T, par exemple T2ED 045.
  • Les désignations établies avant 1977 sont basées sur le système présenté à la section Désignations de base, par exemple 32206 (tableau 1).
  • Les roulements en cotes métriques portant le préfixe de désignation J suivent le système de désignation ABMA utilisé pour les roulements en cotes pouces (→ Norme ANSI/ABMA 19.1).

Roulements en cotes pouces

Les désignations des roulements à rouleaux coniques en cotes pouces sont conformes à la norme ANSI/ABMA 19.2.

Dans une série :

  • les cages à rouleaux sont identiques mais les bagues extérieures peuvent présenter différentes dimensions et conceptions
  • tout ensemble de bague intérieure-cage-rouleaux (cône) peut être assemblé avec n'importe quelle bague extérieure (cuvette)

Généralités :

  • Le cône et la cuvette comportent des désignations individualisées et peuvent être fournis séparément (fig. 1).
  • Les désignations des cuvettes et cônes ainsi que les séries sont constituées d'un nombre à trois à six chiffres qui peut être précédé d'un préfixe pour indiquer une série de roulements, d'extraléger à extralourd.
  • la désignation complète du roulement est une combinaison abrégée des désignations du cône et de la cuvette. Elle est constituée de la désignation du cône suivie de la désignation complète ou partielle de la cuvette, séparée par une barre oblique (tableau 2).
SKF logo