Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étude des montages

Les roulements à rouleaux coniques à une rangée doivent être utilisés avec un second roulement (fig. 1) ou dans une paire appariée (→ Roulements à rouleaux coniques appariés). Les roulements doivent être ajustés l'un contre l'autre jusqu'à obtention de la précharge ou du jeu requis (→ élection de la précharge).
Si le jeu de fonctionnement est trop élevé, la capacité de charge des deux roulements ne peut pas être entièrement exploitée. Une précharge excessive augmente le frottement, ce qui implique plus d'échauffement et une réduction de la durée de service du roulement.

Procédure de réglage

Le réglage des roulements à rouleaux coniques en opposition consiste à faire tourner les roulements jusqu'à ce que les rouleaux soient correctement en place, c'est-à-dire que leur face la plus large soit en contact avec l'épaulement de guidage.

Ajustements pour roulements à cotes en pouces

Contrairement aux roulements en cotes métriques, qui sont usinés selon des tolérances situées sous la cote nominale, les roulements en cotes pouces sont usinés selon des tolérances au-dessus de la cote nominale (tableau 1). Les tolérances des diamètres des portées d'arbre et de logement pour roulements en cotes métriques ne sont donc pas applicables.
Le tableau 2 et le tableau 3 indiquent des ajustements sur l'arbre et dans le palier appropriés pour roulements à rouleaux coniques en cotes pouces. Ces ajustements sont valables pour les roulements avec des tolérances normales dans des applications typiques.
SKF logo