Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux coniques à une rangée.
Basic bearing designation system

Exemples

32206 B/CL7CVA60632206 =
B =
CL7C =
VA606 =
23690/23620/CL7C23690/23620 =
CL7C =
Test Designation 1Prefixes
JRoulement en cotes métriques conforme au système de désignation ABMA (norme ANSI/ABMA 19.2)
TRoulement en cotes métriques conforme à ISO 355

Test Designation 2Basic designation
Reportez-vous à Désignations des roulements ou à l'identification du numéro de plan

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
BGrand angle de contact

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
R
Bague extérieure avec collet
XDimensions d'encombrement modifiées pour conformité ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
TN9Cage en PA66 renforcé de fibre de verre, guidée par les rouleaux
TNH
Cage en PEEK renforcé de fibre de verre, guidée par les rouleaux

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA2Bague extérieure en acier cémenté
HA3Bague intérieure en acier cémenté
HA4
Rouleaux et bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA5Rouleaux en acier cémenté
HB1
Bagues intérieure et extérieure durcies par trempe bainitique
HN3Bague intérieure soumise à un traitement thermique spécial
L4B
Bagues et rouleaux avec revêtement de surface spécial

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
/1
/-1

à

/-3
/4
Tolérances sur largeur différentes des cuvettes et cônes des roulements en cotes pouces (tableau 1)
CL0Tolérances géométriques conformes à la classe de tolérances ABMA 0 (roulement en cotes pouces)
CL00Tolérances géométriques conformes à la classe de tolérances ABMA 00 (roulement en cotes pouces)
P5
Tolérances géométriques selon la classe de tolérances P5
U..
U combiné à un nombre à un ou deux chiffres identifie une tolérance plus étroite sur la largeur totale Exemples :
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Tolérance modifiée sur la largeur de la bague à +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilization (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
CL7ARoulement de pignon d'attaque, remplacé par CL7C
CL7CModèle haute performance
CLNTolérances plus étroites sur la largeur des bagues et la largeur totale conformément à la classe de tolérances ISO 6X
PEX
Roulement SKF Explorer, utilisé uniquement lorsqu'un roulement SKF Explorer et un roulement de base de mêmes dimensions sont disponibles
V001
CL7C et /2
VA321Conception intérieure optimisée
VA606Piste bombée sur la bague extérieure, profil logarithmique sur la bague intérieure et traitement thermique spécial
VA607Identique à VA606, mais autre tolérance de diamètre extérieur
VB022Dimension d'arrondi sur la grande face latérale de la bague extérieure de 0,3 mm
VB026Dimension d'arrondi sur la grande face latérale de la bague intérieure de 3 mm
VB061Dimension d'arrondi sur la grande face latérale de la bague intérieure de 8 mm
VB134Dimension d'arrondi sur la grande face latérale de la bague intérieure de 1 mm
VB406Dimension d'arrondi sur la grande face latérale de la bague intérieure de 3 mm et sur la grande face latérale de la bague extérieure 2 mm
VB481Dimension d'arrondi sur la grande face latérale de la bague intérieure 8,5 mm
VC027
Géométrie interne spécifique pour un défaut d'alignement admissible supérieur
VC068
Tolérances géométriques plus étroites et traitement thermique spécial
VE141
Une encoche d'arrêt dans la bague extérieure
VE174Une encoche d'arrêt dans la grande face latérale de la bague extérieure, tolérances géométriques plus étroites
VQ051Géométrie interne spécifique pour un défaut d'alignement admissible supérieur
VQ117Tolérances de battement radial et axial spéciales
VQ267Tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure à ± 25 µm
VQ492Tolérance spéciale sur la largeur de la bague intérieure
VQ494Tolérances de battement radial plus étroites
VQ495
CL7C avec une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur
VQ506
Tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure
VQ507
CL7C avec une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur
VQ523
CL7C avec une tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure et une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur
VQ601
Tolérances géométriques conformes à la classe de tolérances ABMA 0 (roulement en cotes pouces)
SKF logo