Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à rouleaux coniques est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et rouleaux du roulement
  • la cage
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et rouleaux du roulement

Les roulements à rouleaux coniques SKF sont thermostabilisés jusqu'à :
  • D ≤ 160 mm → 120 °C (250 °F)
  • D > 160 mm → 150 °C (300 °F)

Cages

Les cages en acier ou en PEEK peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et rouleaux du roulement. Pour les limites de température des cages en d'autres matériaux polymères, reportez-vous à Matériaux des cages.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo