Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements


Roulements en cotes métriquesButées à simple effet à cotes pouces
Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 104 (si normalisées)Dimensions d'encombrement : Norme ANSI/AFBMA 23.2
Tolérances

Pour plus
d’informations
Tolérances
Pour la plupart des butées à rouleaux coniques simple et double effet :
  • valeurs de diamètre d'alésage et extérieur : ISO 199 (tableau 1)
  • les tolérances géométriques et les tolérances pour la hauteur de la butée sont différentes → disponibles sur demande pour chaque butée particulière 
Norme ANSI/AFBMA 23.2
Butées à rouleaux coniques avec vis de blocage → disponibles sur demande pour chaque butée particulière
SKF logo