Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

SKF fabrique, en standard, des butées à rouleaux coniques dans les modèles de base et pour applications spécifiques suivants :

  • butées à rouleaux coniques simple effet (fig. 1
  • butées à rouleaux coniques double effet (fig. 2)
  • butées à rouleaux coniques avec vis de blocage (fig. 3)
Les butées à rouleaux coniques simple effet
  • sont disponibles en modèles avec rondelles symétriques (fig. 4) ou asymétriques fig. 5)
    • Les modèles avec rondelles symétriques symétriques (fig. 4) :
      • comportent une rondelle-arbre et une rondelle-logement de même conception avec des pistes coniques et un épaulement latéral
      • ont une cage qui est centrée sur les deux rondelles
      • sont préférables en présence de charges axiales très élevées, comme par exemple dans les têtes de forage ou dans les crochets de grue
    • Les modèles avec rondelles asymétriques (fig. 5) :
      • ont une rondelle-arbre avec piste conique et épaulement latéral et la rondelle-logement avec une piste plane (plate)
      • peuvent compenser un léger défaut d'excentricité entre la portée sur l'arbre et le logement dans le palier
      • sont disponibles avec une cage centrée sur les rouleaux ou sans cage (rouleaux jointifs)
  • sont disponibles en plusieurs variantes, par exemple avec une rondelle-logement et une enveloppe différentes (fig. 6)

Les butées à rouleaux coniques simple effet de petites dimensions
  • sont utilisées presque exclusivement pour le montage de roulements de pivot de direction des véhicules commerciaux (fig. 7)
  • sont disponibles avec des rouleaux jointifs et sont maintenues ensemble par une enveloppe en tôle d'acier (fig. 8)
  • sont disponibles avec des joints en NBR résistants à l'usure et à l'huile (fig. 9) et lubrifiées à vie avec une graisse à usage général
Les butées à rouleaux coniques double effet
  • sont principalement utilisées avec des roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées ou des roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées dans des applications de laminoirs (fig. 10)
  • sont disponibles avec une rondelle-arbre plate (plane) (fig. 11) ou avec des pistes coniques sur la rondelle-arbre et les deux rondelles-logements (fig. 12)
    • Les variantes avec une rondelle-arbre plate (fig. 11) :
      • peuvent compenser de faibles défauts d'excentricité entre la portée sur l'arbre et le logement dans le palier - par exemple de l'ordre du jeu interne du roulement radial associé (fig. 10)
      • comportent une entretoise entre les deux rondelles-logement, conçue de telle sorte que les vis de fixation axiale des roulements dans l'empoise puissent être serrées à fond et qu'aucun ressort ne soit requis
    • Les variantes avec des pistes coniques sur les deux rondelles (fig. 12) :
      • ont généralement une capacité de charge supérieure par rapport aux butées à rondelle-arbre plane
      • sont capables, dans une certaine mesure, de positionner radialement l'arbre
  • sont disponibles avec une rondelle-arbre comportant une ou deux encoches d'arrêt afin d'empêcher la rondelle-arbre de tourner sur sa portée, car les roulements sont souvent montés avec des ajustements libres sur le tourillon et dans l'empoise

Si la capacité de charge des butées à rouleaux coniques double effet est insuffisante, un roulement à rouleaux coniques à deux rangées et à grand angle de contact de type TDIS peut être une alternative.

Les butées à rouleaux coniques avec vis de blocage
  • sont utilisées presque exclusivement dans les applications de laminoirs
  • sont un modèle spécial (fig. 13) de butées à rouleaux coniques simple effet
  • sont conçues sur mesure en fonction des exigences de fonctionnement
  • comportent des rouleaux jointifs extrêmement longs et de gros diamètre
  • peuvent supporter des charges axiales extrêmement élevées
  • sont maintenues assemblées par des composants de retenue spéciaux 
  • comportent des rondelles avec des trous filetés pour anneaux de levage afin de simplifier la manipulation
  • peuvent compenser les mouvements angulaires
  • peuvent accepter les mouvements angulaires de l'empoise sans effet négatif sur les performances de la butée grâce à une rondelle-arbre sphérique (fig. 14) ou une rondelle-logement sphérique (fig. 15)
    • rondelle-arbre sphérique :
      • les mouvements angulaires ont lieu au-dessus du jeu de rouleaux entre la rondelle-arbre sphérique et une plaque de pression ou broche filetée de forme concave correspondante (fig. 16)
    • rondelle-logement sphérique :
      • les mouvements angulaires se font sous le jeu de rouleaux entre la rondelle-logement et une plaque de pression
    • SKF fournit également les plaques de pression appropriées
Cages
Les butées à rouleaux coniques SKF qui n'ont pas des rouleaux jointifs sont équipées d'une (pour les butées simple effet) ou de deux (pour les butées double effet) des cages suivantes :
  • cage usinée en laiton (fig. 17)
  • cage brochée en acier (rouleaux percés, fig. 18)
  • cage à fenêtres emboutie en acier (fig. 19)
SKF logo