Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges

Charge minimale

Pour plus
d’informations
Charge minimale requise
  • Butées à rouleaux coniques simple et double effet
    Minimum load Fam

    Réaliser les calculs

  • Butées à rouleaux coniques avec vis de blocage :
    Il n'est pas nécessaire de contrôler la charge axiale minimale pour ces roulements car ils sont préchargés par l'intermédiaire de joints toriques ou, dans les laminoirs réversibles, par des ressorts.
    Lorsque des joints toriques sont utilisés pour produire la précharge, la force de précharge doit comprimer le diamètre du joint torique d'environ 20 %.
    Lorsque le roulement est préchargé par des ressorts, la charge minimale dépend du poids des composants associés (→ contacter SKF).
Charge dynamique
équivalente

Pour plus
d'informations
Charge dynamique équivalente, P
P = Fa
Charge statique
équivalente


Pour plus
d’informations
Charge statique équivalente
P0 = Fa


Symboles

Acoefficient de charge minimale (→ contacter SKF)
Fa
charge axiale [kN]
Fam
charge axiale minimale [kN]
nvitesse de rotation [tr/min]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]


Charges comparatives

Dans l'industrie du pétrole et du gaz, les dimensions du roulement sont déterminées en fonction de charges non conformes à ISO 281. Pour évaluer les butées à rouleaux coniques SKF conformément aux méthodes utilisées dans l’industrie du pétrole et du gaz, les charges comparatives sont indiquées dans le tableau des produits des Butées à rouleaux coniques, simple effet. Ces charges sont :

  • Charge dynamique de base C90
    Ceci représente la charge qui donnera une durée nominale L10 (→ Durée nominale des roulements) de 90 millions de tours (3 000 heures à 500 tr/min). Elle est généralement exprimée en kN.
  • Charge dynamique de base C1
    Ceci représente la charge qui donnera une durée nominale L10 de 1 million de tours. Elle est convertie à partir de la charge C90 et est généralement exprimée en kN.
  • Valeur nominale principale des butées Ws
    Ceci représente la charge maximale calculée pour la butée. La valeur nominale principale des butées se base sur la charge qui donnera une durée nominale L10 de 18 millions de tours (3 000 heures à 100 tr/min). Elle est définie dans API 8C, section 9.9 Pivots rotatifs, et est généralement exprimée en tonnes courtes.

Les charges comparatives ne doivent pas être utilisées pour calculer la durée nominale du roulement conformément à ISO 281, ni pour calculer la durée SKF comme décrit à la section Choix des dimensions du roulement. Les charges comparatives ne peuvent pas être converties ou comparées aux charges dynamiques de base conformément à ISO 281, même pas si ces deux charges sont calculées pour 1 million de tours.

SKF logo