Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements d'orientation

Roulement d'orientation
Les roulements d'orientation comportent une bague intérieure et une bague extérieure, et l'une d'elles comprend généralement une denture. Avec les trous de fixation dans les deux bagues, ils permettent d’optimiser la transmission de puissance avec un raccordement simple et rapide entre des composants de machine adjacents. Les pistes de roulement, associées aux éléments roulants et cages ou entretoises, sont conçues pour tolérer des charges mixtes ou agissant dans l'une ou l'autre direction uniquement.
Service Applications Techniques SKF
Il peut être difficile de choisir le roulement d'orientation approprié, en particulier en cas de strictes exigences techniques, économiques ou de fiabilité. Dans ces cas, par exemple, le service Applications Techniques SKF peut fournir des calculs et simulations avancés à l’aide de méthodes d’analyse de pointe pour optimiser et valider la conception optimale afin de répondre aux exigences du client.
Service de réparation SKF
SKF propose également une large gamme de services à valeur ajoutée pour les roulements d'orientation, y compris la réparation. La réparation s'avère encore rentable lorsque la durée de service théorique du roulement d’orientation est seulement 30 %. Les processus de fabrication normalisés de SKF peuvent prolonger considérablement la durée de service des équipements critiques.
Tout ceci s’associe pour améliorer les performances des équipements tournants et réduire le coût total de possession.

Caractéristiques des roulements

Selon leur type, les roulements d'orientation présentent les caractéristiques suivantes : 

  • Grande capacité de charge
  • Haute rigidité pour une application de roulement rigide
  • Faible frottement
  • Longue durée de service
  • Protection de surface et résistance à la corrosion
  • Intégration de caractéristiques supplémentaires, par exemple :
    • mécanisme d’entraînement
    • dispositifs de commande
    • systèmes de lubrification
    • systèmes de surveillance
    • cassettes d’étanchéité

Types

SKF fabrique des roulements d'orientation standard et sur mesure de différentes conceptions avec des diamètres extérieurs allant de 0,1 à 18 m afin de répondre aux exigences des applications individuelles. Les types les plus courants sont :

  • Roulements à billes à quatre points de contact (fig. 1)
    Économie optimale et possibilité de dimensions spécifiques ou pour le remplacement de montages existants à plusieurs roulements
  • Roulements à billes à huit points de contact (fig. 2)
    Capacité supérieure de 80 % par rapport aux roulements à billes à quatre points de contact à une rangée de mêmes dimensions
  • Roulements à rouleaux cylindriques croisés (fig. 3)
    Haute rigidité et résistance constante à la rotation
  • Roulements à rouleaux à trois rangées (fig. 4)
    Permettent d'obtenir la plus haute capacité pour un diamètre donné
  • Roulements à fil (fig. 5 et fig. 6)
    60 % plus légers que les roulements 100 % acier de mêmes dimensions

SKF dispose d’une large expérience de la conception et de la fabrication de roulements d'orientation sur mesure ou spéciaux. Exemples :

  • Roulements à rouleaux/billes combinés (fig. 7)
  • Roulements segmentés
  • Roulements à pistes insérées

Applications

SKF propose des roulements d'orientation haute performance pour une large plage d’applications, parmi lesquelles : 

  • Éoliennes 
  • Machines de perçage de tunnels 
  • Pelleteuses mécaniques
  • Véhicules forestiers
  • Véhicules ferroviaires 
  • Grues de quai et de pont
  • Grues mobiles
  • Équipement de traitement des eaux
  • Systèmes d'embouteillage
  • Métaux
  • Manutention
  • Pods marins
  • Bouées offshore
  • Récupérateurs d'empileur
  • Systèmes de surveillance (par ex. radars et caméras)
  • Équipement médical
  • Turbines marémotrices
SKF logo