Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Rigidité axiale

La rigidité axiale dépend de la déformation élastique (flexion) du roulement sous charge et peut être exprimée comme un rapport entre la charge et la flexion. Toutefois, comme la relation entre la flexion et la charge n'est pas linéaire, seules des valeurs indicatives peuvent être données (→ tableau de produits).

Ces valeurs sont valables pour les paires de roulements montés avec un serrage proche de zéro sur un arbre en acier, dans des conditions statiques et avec des charges modérées.

Il est possible de calculer des valeurs plus précises pour la rigidité axiale à l'aide de méthodes informatiques poussées. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Par rapport à des roulements de la même taille, les ensembles de roulements comprenant au moins trois roulements fournissent un niveau de rigidité axiale plus élevé que les ensembles à deux roulements. Des valeurs indicatives pour la rigidité axiale de ces ensembles peuvent être calculées en multipliant les valeurs données dans le tableau de produits par un facteur indiqué dans le tableau 1.

Pour les roulements hybrides, les valeurs indicatives pour la rigidité axiale peuvent s'obtenir de la même manière que pour les roulements à billes en acier. Toutefois, la valeur calculée doit ensuite être multipliée par un facteur de 1,11 (pour tous les montages et classes de précharge).

SKF logo