Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Conception d'un montage de roulements

Les montages de roulements à billes à contact oblique de Super Précision peuvent comporter des roulements simples ou des ensembles de roulements.

Le tableau 1 donne un exemple des options disponibles pour commander des roulements pour un montage à trois roulements.

SKF logo