Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Dimensions d'encombrementISO 15:2011
Dimensions d'arrondiValeurs minimales pour les dimensions d’arrondi dans le sens radial (r1, r3) et le sens axial (r2, r4) sont indiqués dans le tableau des produits. Les spécifications diffèrent selon la série.

718 .. Série D

  • Valeurs pour la bague intérieure et le côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Les valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure ne sont pas normalisées

719 .. D, 70 .. D et 72 .. Série D

  • Valeurs pour la bague intérieure et le côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure : ISO 12044:1995, le cas échéant

719 .. Série E

  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague intérieure (d ≤ 30 mm), côté poussée de la bague intérieure et côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague intérieure (d > 30 mm) : inférieures à celles conformes à ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure : ISO 12044:1995

70 .. E et S70 série W

  • Valeurs pour la bague intérieure et le côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure : ISO 12044:1995

719 .. B et 70 .. Série B

  • Valeurs pour la bague intérieure et le côté poussée de la bague extérieure : ISO 15:2011
  • Valeurs pour le côté opposé à la poussée de la bague extérieure : inférieures à celles conformes à ISO 15:2011

Les limites de chanfrein maximum, importantes pour le dimensionnement des rayons de congés des composants associés, sont conformes à la norme ISO 582:1995 et sont répertoriées dans le tableau de produits.

Tolérances
Pour plus d’informations (→ Tolérances)
Tolérances de classe P4A ou P4 en standard. Tolérances de classe P4B, PA9A ou P2 disponibles sur demande.

Les valeurs de tolérances sont indiquées pour les :

Données de calculPour les roulements hybrides, les charges dynamiques C et les limites de fatigue Pu sont conformes à la norme ISO 20056-1. Les charges statiques C0 sont conformes à la norme ISO 20056-2.
SKF logo