Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Précharge des roulements

Un roulement à billes à contact oblique de Super Précision simple ne peut pas être préchargé avant qu'un deuxième roulement n'assure une fixation dans la direction opposée.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la précharge dans les sections suivantes :

SKF logo