Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Précharge par déplacement axial

Pour les centres d'usinage, les fraiseuses, les tours et les foreuses, la rigidité et la précision du guidage axial sont des paramètres critiques, surtout en cas de charges axiales alternatives. Pour ces applications, la précharge dans les roulements est généralement obtenue en réglant les bagues de roulement l'une par rapport à l'autre dans le sens axial.

Cette méthode de précharge procure des avantages importants en termes de rigidité du système. Toutefois, en fonction de la conception interne du roulement et du matériau des billes, la précharge augmente considérablement avec la vitesse de rotation en raison des forces centrifuges.

Les roulements à appariement universel ou les ensembles de roulements appariés sont fabriqués de sorte qu'une fois montés correctement, ils atteignent leur déplacement axial prédéterminé et les valeurs précharge adéquates (fig. 1).

Avec les roulements simples, il est nécessaire d'utiliser des entretoises de précision appariées.

SKF logo