Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Précharge avec une force constante

Dans les applications de précision à haute vitesse, une précharge constante et uniforme est importante. Pour maintenir la précharge adéquate, il est possible d'utiliser des ressorts linéaires calibrés entre la bague extérieure d'un roulement et l'épaulement de son palier (fig. 1). Avec des ressorts, le comportement cinématique du roulement n'influence pas la précharge dans des conditions de fonctionnement normales. Toutefois, un montage de roulements à ressort a un degré de rigidité inférieur à celui d'un montage utilisant le déplacement axial pour définir la précharge. La méthode de précharge par ressort est appliquée en standard pour les broches utilisées sur les meuleuses internes.

Des valeurs indicatives pour les montages de roulements à ressort les plus courants sont données dans le tableau 1. Ces valeurs sont valables pour les roulements simples de type CE et ACE. Pour les roulements montés en tandem, les valeurs doivent être multipliées par un coefficient égal au nombre de roulements préchargés par ressort. Les forces de précharge par ressort spécifiées représentent un compromis entre la différence minimale de l'angle de contact de fonctionnement au niveau des pistes des bagues intérieures et extérieures, et la rigidité axiale à des vitesses de rotation élevées. Les précharges plus lourdes entraînent des températures de fonctionnement plus élevées.

Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

SKF logo