Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à grande vitesse de type E

Par rapport aux roulements de type D, ceux de type E (fig. 1) présentent une osculation plus ouverte et un nombre maximal de plus petites billes. Ils peuvent ainsi supporter des vitesses très élevées mais n'ont pas la même capacité de charge que les roulements de type D. Leur capacité de vitesse est légèrement supérieure à celle des roulements de type B et ils peuvent supporter des charges plus élevées.

Applications

Applications types pour les roulements de la série 719 .. E et 70 .. E :
  • électro-broches (fig. 2)
  • centres d'usinage à grande vitesse (horizontaux et verticaux) (fig. 3)
  • fraiseuses à grande vitesse
  • machines de rectification interne à grande vitesse (fig. 4)
  • broches à grande vitesse pour perçage de cartes de circuits imprimés
  • machines pour le travail du bois
SKF logo