Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à grande vitesse de type W

Par rapport aux roulements de type D, ceux de type W (fig. 1) présentent une osculation plus ouverte et un nombre maximal de plus petites billes. Ils peuvent ainsi supporter des vitesses très élevées mais n'ont pas la même capacité de charge que les roulements de type D.
Les roulements de type W sont uniquement disponibles en configuration hybride (billes fabriquées en nitrure de silicium de qualité roulement), scellés et lubrifiés à vie, roulements à billes à contact oblique avec un angle de contact de 18 degrés. Leur nouvelle conception de cage bénéficie d'une très haute stabilité à vitesse faible ou moyenne pour des niveaux sonores et vibratoires réduits. Ils sont disponibles sous forme de roulements isolés pour appariement universel ou sous forme appariée de deux roulements disposés dos à dos ou en tandem (→ Conception d'un montage de roulements).

Applications

Les applications typiques pour les roulements de la série S70 W comprennent des machines de production à volumes moyens à élevés comme :
  • machines à travailler le bois (fig. 2)
  • machines de transfert
  • petits centres d'usinage
  • machines d'affûtage d'outils
SKF logo