Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Modèles et variantes

Les roulements à billes à contact oblique à une rangée de super précision SKF (fig. 1) ne sont pas séparables et, comme tous les roulements à billes à contact oblique, ont des pistes de roulement dans les bagues intérieure et extérieure qui sont décalées les unes par rapport aux autres dans le sens de l'axe du roulement. Ceci signifie qu'outre les charges radiales, ces roulements peuvent également supporter des charges axiales dans un sens. Les charges radiales provoquent dans ces roulements des forces axiales qui doivent être équilibrées par des forces opposées. Un roulement à billes à contact oblique est donc toujours ajusté contre un deuxième roulement ou utilisé dans des ensembles.

Les épaulements de bague peuvent avoir une hauteur différente sur une bague de roulement ou les deux. Chaque roulement contient le plus grand nombre possible de billes, qui sont guidées par une cage à fenêtres.

Séries de roulements

La gamme SKF de roulements à billes à contact oblique de super précision comprend les séries de dimensions suivantes :
  • série 718 ultra-légère
  • série 719 extrêmement légère
  • série 70 légère
  • série 72 robuste

Les sections transversales des quatre séries de roulements sont comparées dans la fig. 2 pour le même alésage et les mêmes diamètres extérieurs. Chaque série de roulements présente des caractéristiques spécifiques permettant aux roulements de s'adapter à des applications de roulements données.

Lorsqu'une hauteur de section courte constitue un paramètre de conception critique, des roulements de la série 718 doivent être sélectionnés. En cas de disponibilité d'un plus grand espace radial, et si les charges ne sont pas trop lourdes, des roulements des séries 719 ou 70 peuvent être utilisés. Les roulements de la série 72 présentent la plus grande hauteur de section transversale pour un diamètre d'alésage donné et conviennent pour les fortes charges à des vitesses relativement basses.

Des roulements des séries 718 et 719 sont généralement utilisés en cas de besoin d'une plus grande rigidité. Les roulements de ces deux séries contiennent le plus grand nombre de billes, par rapport à la taille d'alésage sélectionnée, et peuvent aussi accueillir le plus grand diamètre d'arbre, par rapport à leur diamètre extérieur. Ces deux caractéristiques sont particulièrement importantes pour la rigidité du système, car la rigidité d'une broche augmente avec le diamètre de son arbre et la rigidité d'un montage de roulement augmente avec le nombre de billes.

Angles de contact

Les roulements à billes à contact oblique de super précision sont fabriqués avec les angles de contact suivants (fig. 3) :
  • un angle de contact de 15°, suffixe de désignation C
  • un angle de contact de 25°, suffixe de désignation AC

Pour les roulements de la série S70 W, l’ angle de contact est de 18° (suffixe de désignation F). Pour les autres séries, des roulements avec un angle de contact de 18° (suffixe de désignation F) sont disponibles sur demande.

Plus l'angle de contact est grand, plus le degré de rigidité axiale et la capacité de charge axiale augmentent. Toutefois, la capacité de vitesse, la rigidité radiale et la capacité de charge radiale sont réduites proportionnellement.

SKF logo