Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Charge dynamique équivalente

La charge dynamique équivalente peut être déterminée comme suit :

Pour les roulements simples et les roulements montés en tandem

Réaliser le calcul

Pour les paires de roulements montés dos-à-dos ou face-à-face

Réaliser le calcul

Les valeurs des coefficients e, X2, Y1 et Y2 dépendent de l'angle de contact du roulement et sont données pour les :
  • roulements simples et roulements montés en tandem (tableau 1)
  • roulements appariés dos-à-dos et face-à-face (tableau 2)

Pour les roulements avec un angle de contact de 15°, les coefficients e, Y1 et Y2 dépendent du rapport f0 Fa/C0


P=charge dynamique équivalente sur l'ensemble de roulements [kN]
Fr=charge radiale s'exerçant sur l'ensemble de roulements [kN]
Fa=charge axiale s'exerçant sur l'ensemble de roulements [kN]
f0=coefficient de calcul (  product table)
C0=charge statique de base [kN] (→ tableau de produits)

SKF logo