Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Charge statique équivalente

La charge statique équivalente peut être déterminée comme suit :

Pour les roulements simples ou les roulements montés en tandem


Pour les paires de roulements montés dos-à-dos ou face-à-face


P 0=charge statique équivalente sur l'ensemble de roulements [kN]
F r=charge radiale s'exerçant sur l'ensemble de roulements [kN]
Fa=charge axiale s'exerçant sur l'ensemble de roulements [kN]

Si P0 < Fr, P0 = Fr doit être utilisé.

Les valeurs du coefficient Y0 dépendent de l'angle de contact du roulement et sont données pour les :

  • roulements simples et roulements montés en tandem (tableau 1)
  • roulements appariés dos-à-dos et face-à-face (tableau 2)

SKF logo