Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges de roulement équivalentes

Il convient de prendre en compte la précharge lors de la détermination de la charge de roulement équivalente pour les roulements à billes à contact oblique préchargés. En fonction des conditions de fonctionnement, la composante axiale de la charge de roulement Fa pour une paire de roulements, montés dos-à-dos ou face-à-face, peut être déterminée approximativement à partir des équations suivantes.

Pour les paires de roulement sous charge radiale et montés avec un ajustement serré

Pour les paires de roulement sous charge radiale et préchargés par des ressorts

Pour les roulements soumis à une charge axiale et montés avec un ajustement serré

Pour les paires de roulement sous charge axiale et préchargés par des ressorts


F a= composant axial de la charge de roulement, [N]
G m=

preload in the mounted bearing pair [N] (→ Preload in mounted bearing sets)

For S70 .. W series bearings, contact the SKF applications engineering service.

G springs= précharge donnée par les ressorts [N] (pour les applications de broches, les bagues de roulement soumises à la charge exercée par les ressorts doivent pouvoir se déplacer librement dans le sens axial)
Ka= force axiale externe agissant sur le montage de roulement [N]

SKF logo