Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Marquages des roulements et des ensembles de roulements

Chaque roulement à billes à contact oblique de Super Précision comporte plusieurs marques sur les faces latérales des bagues (fig. 1) :
  1. Marque SKF
  2. Désignation complète du roulement
  3. Pays de fabrication
  4. Date de fabrication, codée
  5. Écart du diamètre extérieur moyen ∆Dm [µm] et position de l'excentricité maximum de la bague extérieure
  6. Écart du diamètre d'alésage moyen ∆dm [µm] et position de l'excentricité maximum de la bague intérieure
  7. Marque sur la face de poussée, perforée
  8. Numéro de série (ensembles de roulements uniquement)
  9. Marque en forme de V (ensembles de roulements appariés uniquement)

Les roulements étanches portent des repères semblables.

Marque en V

Une marque en V sur la surface extérieure des bagues externes des ensembles de roulements appariés indique comment monter les roulements pour obtenir la précharge adéquate dans le roulement.

La marque indique également comment l'ensemble de roulements doit être monté relativement à la charge axiale. La marque en V doit être orientée dans le sens d'action de la charge axiale sur la bague intérieure (fig. 2). Dans les applications soumises à des charges axiales dans les deux sens, la marque en V doit être orientée dans le sens de la charge la plus importante des deux.

SKF logo