Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Assemblage d'ensembles de roulements pendant le montage à chaud

Les roulements à billes à contact oblique de Super Précision sont généralement utilisés en ensembles. Lorsque les roulements sont chauffés, leur diamètre d'alésage devient plus grand, tout comme leur largeur. Un diamètre d'alésage plus important facilite le montage.

Quand ils refroidissent, leur diamètre d'alésage se contracte pour obtenir l'ajustement (serré) nécessaire. Leur largeur diminue également, ce qui peut créer un léger espace entre les roulements. Cet espace peut avoir un impact négatif sur la précharge dans l'ensemble de roulement. Pour éviter cela, les bagues intérieures des roulements doivent être appuyées l'une contre l'autre lors du refroidissement (fig. 1) avec une force axiale qui est légèrement plus importante que la force de démontage. Ne jamais utiliser la force directement ou indirectement sur les bagues extérieures en appuyant les roulements les uns contre les autres.

Marquages sur les emballages

Les roulements de Super Précision SKF sont distribués dans des boîtes portant le logo SKF (fig. 2). Chaque boîte contient une fiche d'instructions donnant des informations sur le montage.

Quand des roulements à billes à contact oblique à appariement universel sont choisis dans les stocks existants pour faire un ensemble, l'emballage donne des informations utiles telles que les écarts du diamètre extérieur moyen et du diamètre d'alésage moyen par rapport aux diamètres nominaux, ainsi que l'angle de contact réel des roulements (fig. 3). Un ensemble doit contenir des roulements présentant des écarts et des angles de contact similaires.

SKF logo