Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Butées à billes à contact oblique double effet pour transmissions à vis, de super précision

ImprimerExporter au format PDF
  • tous
    tous
    Bore diameter:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Outside diameter:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Hauteur:
    Exact :
     ≤ H ≤ 
    H =
Principal dimensionsDimensions principalesCharges de baseLimite de fatigueVitesse réalisableDésignation
   dynamiquestatique   
dDHCC0Pu  
mmmmkNkNr/min 
        
35
90
34
47.5
98
3.7
4300
BEAM 035090 C-2RSL
17
47
25
21.2
37.5
1.4
7200
BEAS 017047 C-2RSL
8
32
20
14.6
20
0.8
11300
BEAS 008032 C-2RSL
10
34
20
15.3
22.8
0.9
6000
BEAS 010034 C-2RSH
35
90
34
47.5
98
3.7
2600
BEAM 035090 C-2RSH
40
115
46
80
176
6.4
2000
BEAM 040115 C-2RSH
10
34
20
15.3
22.8
0.9
10000
BEAS 010034 C-2RSL
12
42
25
19.6
30
1.1
9000
BEAS 012042 C-2RSL
40
115
46
80
176
6.4
3400
BEAM 040115 C-2RSL
12
42
25
19.6
30
1.1
5400
BEAS 012042 C-2RSH
50
140
54
122
270
10
2800
BEAM 050140 C-2RSL
17
47
25
21.2
37.5
1.4
4300
BEAS 017047 C-2RSH
12
55
25
19.6
30
1.1
5400
BEAM 012055 C-2RSH
50
115
34
56
146
5.4
2000
BEAM 050115 C-2RSH
50
140
54
122
270
10
1700
BEAM 050140 C-2RSH
12
55
25
19.6
30
1.1
9000
BEAM 012055 C-2RSL
15
45
25
20.4
33.5
1.3
7700
BEAS 015045 C-2RSL
15
45
25
20.4
33.5
1.3
4600
BEAS 015045 C-2RSH
20
68
28
27.5
51
1.9
3800
BEAM 020068 C-2RSH
25
75
28
30
60
2.2
3400
BEAM 025075 C-2RSH
50
115
34
56
146
5.4
3600
BEAM 050115 C-2RSL
20
68
28
27.5
51
1.9
6400
BEAM 020068 C-2RSL
25
75
28
30
60
2.2
5600
BEAM 025075 C-2RSL
17
62
25
21.2
37.5
1.4
4300
BEAM 017062 C-2RSH
17
62
25
21.2
37.5
1.4
7200
BEAM 017062 C-2RSL
30
62
28
31
69.5
2.6
5300
BEAS 030062 C-2RSL
30
100
38
64
118
4.3
4300
BEAM 030100 C-2RSL
30
62
28
31
69.5
2.6
3200
BEAS 030062 C-2RSH
30
100
38
64
118
4.3
2600
BEAM 030100 C-2RSH
15
60
25
20.4
33.5
1.3
7700
BEAM 015060 C-2RSL
40
100
34
51
114
4.3
2300
BEAM 040100 C-2RSH
20
52
28
27.5
51
1.9
6400
BEAS 020052 C-2RSL
30
80
28
31
69.5
2.6
3000
BEAM 030080 C-2RSH
25
57
28
30
60
2.2
3400
BEAS 025057 C-2RSH
15
60
25
20.4
33.5
1.3
4600
BEAM 015060 C-2RSH
40
100
34
51
114
4.3
3900
BEAM 040100 C-2RSL
60
145
45
90
232
8.7
1600
BEAM 060145 C-2RSH
30
80
28
31
69.5
2.6
4900
BEAM 030080 C-2RSL
60
145
45
90
232
8.7
3000
BEAM 060145 C-2RSL
20
52
28
27.5
51
1.9
3800
BEAS 020052 C-2RSH
8
32
20
14.6
20
0.8
6800
BEAS 008032 C-2RSH
25
57
28
30
60
2.2
5600
BEAS 025057 C-2RSL

SKF logo