Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesses réalisables

Les vitesses réalisables énumérées dans les tableaux de produits sont fournies à titre indicatif et ne sont valables que dans certaines conditions. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Vitesses réalisables.

Butées simple effet

Les valeurs fournies pour la lubrification de l'huile sont applicables à la méthode de lubrification air-huile et doivent être réduites si d'autres méthodes de lubrification sont utilisées.

Les valeurs données pour la lubrification à la graisse sont les valeurs maximales qui peuvent être atteintes pour les roulements étanches ou les roulements ouverts avec une graisse adaptée, de haute qualité et de consistance souple. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

En cas d'utilisation d'ensembles de roulements comportant au moins deux roulements montés immédiatement l'un à côté de l'autre, les vitesses réalisables indiquées dans le tableau des produits doivent être réduites. Dans ces cas, les valeurs de vitesses de rotation maximales peuvent être obtenues en multipliant la valeur indicative donnée dans le tableau des produits par un facteur de réduction (tableau 1) dépendant de la précharge et du nombre de roulements dans le montage.

Butées double effet

Les vitesses réalisables indiquées dans le tableau des produits dépendent du type de joint et sont limitées comme suit :
  • pour les roulements avec joints frottants (suffixe de désignation -2RSH), par la vitesse de glissement admissible au niveau de la lèvre d'étanchéité
  • pour les roulements avec joints non frottants (suffixe de désignation -2RSL) par les vitesses admissibles pour la lubrification à la graisse

Cartouches

Les vitesses réalisables énumérées dans le tableau de produits pour cartouches sont applicables aux unités montées lubrifiées à la graisse.
SKF logo