Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Rigidité axiale

Roulements à simple effet

Les valeurs de rigidité axiale pour les roulements à simple effet sont listées dans le tableau des produits. Elles sont valables pour des ensembles de roulements non montés comportant deux roulements disposés en O ou en X.

Les ensembles de roulement comprenant trois ou quatre roulements peuvent fournir un niveau de rigidité axiale plus élevé que des jeux de deux roulements. La rigidité axiale de ces ensembles de roulements est obtenue en multipliant les valeurs indiquées dans le tableau des produits par un facteur présenté dans le tableau 1. Le coefficient de valeur inférieure s'applique aux roulements sous charge axiale faible (P ≤ 0,05 C) et la valeur plus importante aux roulements sous charge axiale élevée (P > 0,1 C). Pour déterminer la charge dynamique équivalente P, reportez-vous à Charge équivalente.

Les ensembles de roulements avec une précharge supérieure fournissent un niveau de rigidité encore plus élevé. Cependant, ceci doit être évité car une précharge plus lourde augmente considérablement le frottement et la chaleur générés par le roulement. Dans les cas où un degré de rigidité extrêmement élevé est requis, le comportement de frottement en fonction de l'augmentation de la précharge peut être estimé à l'aide de l'outil de simulation SKF Spindle Simulator. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Roulements à double effet

Les valeurs de rigidité axiale et de couple des butées à billes à contact oblique à double effet sont indiquées dans le tableau des produits et s'appliquent à la précharge réglée en usine. Les valeurs ne couvrent pas les influences des ajustements ou des conditions de fonctionnement.

Cartouches

Pour les cartouches, vous trouverez la rigidité axiale dans le tableau des produits. Les valeurs correspondent à celles des roulements à simple effet inclus, multipliées par les facteurs fournis dans le tableau 1.
SKF logo