Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements pour la position de palier libre

Si les différences de température entre la transmission par vis et le bâti de la machine nécessite un roulement de palier libre dans une position, les douilles à aiguilles sont adaptées, entre autres. Dans ce cas, seul le poids de la transmission par vis charge le roulement. Pour en savoir plus sur les roulements à aiguilles, reportez-vous à Roulements à aiguilles.
SKF logo