Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Exemples d'applications

Les transmissions par vis sont généralement soutenues aux deux extrémités par des ensembles de roulements disposés en X ou en O (fig. 1). Avec les roulements à simple effet à appariement universel, il est possible d'effectuer le réglage du montage en fonction des exigences d'une application particulière. Les roulements étanches (fig. 2) offrent des avantages supplémentaires. Les composants à installer sont moins nombreux, le roulement est protégé contre la pollution et aucun lubrifiant n'est requis pendant le montage.
Pour les transmissions par vis courte, il est courant d'avoir un support en porte-à-faux à une extrémité (fig. 3). Les montages en O conviennent le mieux aux supports en porte-à-faux.
Les roulements à double effet (fig. 4) peuvent réduire le nombre de composants. Les roulements montés avec boulons (fig. 5) ne nécessitent pas de palier et peuvent être montés facilement.
Pour les transmissions par vis étirée, il est possible de concevoir des montages de roulements particulièrement rigides si des montages en tandem, réglés l'un contre l'autre, sont utilisés aux deux extrémités. Les cartouches avec un palier à épaulement conviennent particulièrement à ces types de transmissions par vis (fig. 6).
SKF logo