Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Conception d'un montage de roulements

Les butées à billes à contact oblique à simple effet pour transmissions par vis permettent une conception flexible des montages de roulements. Elles peuvent être appariées universellement de manière standard dans les montages d'ensembles avec quatre roulements maximum.

Les roulements à appariement universel sont fabriqués spécialement de telle manière que lorsqu'ils sont montés côte à côte et dans quelque ordre que ce soit, il en résulte une précharge comprise dans une plage prédéterminée et une répartition de la charge efficace, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des cales d'épaisseur ou dispositifs similaires. Ils ont des tolérances très serrées pour l'alésage et le diamètre extérieur, ainsi que pour le battement radial.

SKF logo