Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Précharge des roulements

Roulements à simple effet

Une butée à billes à contact oblique à simple effet individuelle ne peut pas être préchargée avant qu'un deuxième roulement n'assure une fixation dans la direction opposée. Les roulements à simple effet SKF sont à appariement universel en standard et sont fabriqués préréglés sur deux classes de précharge différentes :
  • catégorie A, précharge légère
  • catégorie B, précharge moyenne

Le niveau de précharge dépend de différents facteurs et s'applique aux ensembles de roulements disposés en O ou en X. Les valeurs de précharge ne sont pas normalisées et sont indiquées dans le tableau des produits. Les valeurs ne couvrent pas les influences des ajustements ou des conditions de fonctionnement.

Des ensembles de roulement avec une précharge non standard peuvent être fournis sur demande. Ces ensembles de roulements sont identifiés par le suffixe de désignation G suivi d'un chiffre. Le chiffre correspond à la valeur de précharge moyenne de l'ensemble, exprimée en daN.

Les ensembles de roulements comprenant trois ou quatre roulements ont une précharge plus élevée que les ensembles avec deux roulements. La précharge de ces ensembles de roulements s'obtient en multipliant les valeurs indiquées dans le tableau des produits par un facteur selon le tableau 1.

Roulements à double effet

Les valeurs de précharge des butées à billes à contact oblique à double effet ne sont pas normalisées et sont indiquées dans le tableau des produits. Les valeurs ne couvrent pas les influences des ajustements ou des conditions de fonctionnement.

Des roulements avec une précharge différente peuvent être fournis sur demande.

Cartouches

Les cartouches contiennent en standard des roulements à simple effet préchargés selon la classe A ou B (→ tableau des produits). Des cartouches avec une précharge non standard peuvent être fournies sur demande. Les ensembles de roulements avec une précharge non standard sont identifiés par le suffixe de désignation G suivi d'un chiffre. Le chiffre correspond à la valeur de précharge moyenne de l'ensemble, exprimée en daN.
SKF logo