Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations des roulements de super précision SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les butées à billes à contact oblique pour transmissions par vis.

Basic bearing designation system

Exemples

Roulement à simple effet
BSA 205 CGB/GMMBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Ensemble apparié de butées à simple effet
BSA 208 C/TFTABSA 208 =
C =
TFT =
A =

Butée double effet
BEAM 030080 C-2RSH/PEBEAM 030080 C =
-2RSH =
PE =

Cartouche
FBSA 206 A/QBCAFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Options possibles pour les roulements à billes à contact oblique

Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
Série du roulement
BSA 2Roulement à simple effet conforme à la série de dimensions ISO 02
BSA 3
Roulement à simple effet conforme à la série de dimensions ISO 03
BSDRoulement à simple effet
BEASButée double effet
BEAMRoulement à double effet pour montage avec boulons
FBSA 2Cartouche avec palier applique
Dimensions des roulements à simple effet conformes à la série de dimensions ISO
01Diamètre d'alésage : 12 mm
02Diamètre d'alésage : 15 mm
03Diamètre d'alésage : 17 mm
04
à
15
(x5) diamètre d'alésage de 20 mm

(x5) diamètre d'alésage de 75 mm
Dimensions des roulements à simple effet, non normalisées
2047
à
60120
Diamètre d'alésage de 20 mm et diamètre extérieur de 47 mm

Diamètre d'alésage de 60 mm et diamètre extérieur de 120 mm
Dimensions des roulements à double effet
008032
à
060145
Diamètre d'alésage de 8 mm et diamètre extérieur de 32 mm

Diamètre d'alésage de 60 mm et diamètre extérieur de 145 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
CConception interne améliorée

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) Roulement simple – exécution et précharge 
A
Différente position de l'épaulement (cartouches uniquement)
Roulement à simple effet – exécution et précharge
GAÀ appariement universel, précharge légère
GBÀ appariement universel, précharge moyenne
GÀ appariement universel, précharge spéciale, exprimée en daN, par ex. G240
Solutions d'étanchéité
-2RSHJoint frottant en NBR des deux côtés (roulements à double effet)
-2RSLJoint non frottant en NBR des deux côtés (roulements à double effet)
-2RZJoint non frottant en NBR des deux côtés (roulements à simple effet)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux, remplissage de graisse
Remplissage de graisse
GMMRoulement ouvert à simple effet rempli de graisse standard
Précision
Classe de tolérances de Super Précision
PEClasse de tolérances moins stricte

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés
Montage
DBEnsemble de deux roulements disposés dos à dos <>
DFEnsemble de deux roulements disposés face à face ><
DTEnsemble de deux roulements disposés en tandem <<
TBT
Ensemble de trois roulements disposés dos à dos et en tandem <>>
TFTEnsemble de trois roulements disposés face-à-face et en tandem ><<
TTEnsemble de trois roulements disposés en tandem <<<
QBCEnsemble de quatre roulements disposés dos à dos en tandem <<>>
QFCEnsemble de quatre roulements disposés face à face en tandem >><<
QBTEnsemble de quatre roulements disposés dos à dos et en tandem <>>>
QFTEnsemble de quatre roulements disposés face à face et en tandem ><<<
QTEnsemble de quatre roulements disposés en tandem <<<<
Précharge
APrécharge légère
BPrécharge moyenne
GPrécharge spéciale, exprimée en daN, par ex. G240

Test Designation 6.4
Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification (Voir 6.2)

Test Designation 6.6
Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo