Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Les composants associés doivent être produits très précisément afin que les butées à billes à contact oblique de Super-Précision puissent répondre aux demandes de fonctionnement de précision élevée. Tous les écarts de dimensions et de forme doivent rester aussi faibles que possible. Les portées de roulement sur l'arbre et dans le palier doivent respecter les tolérances recommandées indiquées dans les tableaux suivants :
  • Précision géométrique des portées de roulement sur l'arbre : tableau 2
  • Précision géométrique des portées de roulement dans le palier : tableau 3
  • Précision géométrique pour montage avec boulons et cartouches : tableau 4
SKF logo