Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions sur mesure

La gamme SKF de roulements de support couvre une large variété de conditions d'application. SKF peut également fournir des solutions sur mesure pour des applications spécifiques. Grâce à des services avancés de modélisation et d'essais virtuels, les ingénieurs SKF peuvent apporter leur assistance à toutes les étapes du développement de produits. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Roulements graissés

Les roulement à simple effet ouverts peuvent être livrés graissés sur demande, avec la graisse standard utilisée pour les roulements étanches(suffixe de désignation GMM, → Solutions d'étanchéité).
Des graisses ou des quantités de remplissage spécifiques au client peuvent également être appliquées pour répondre aux exigences d'une application particulière.
SKF logo