Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges équivalentes

Charge dynamique équivalente

Si des roulements individuels à simple effet, des ensembles de roulements ou des roulements à double effet doivent supporter les charges radiales et axiales, la charge dynamique équivalente de la charge axiale pour chaque sens axial peut être déterminée comme suit :

Fa/Fr ≤ 2,35 → P = X Fr + Y Fa

Fa/Fr > 2,35 → P = 0,97 Fr + Fa

Pour les roulements qui supportent des charges axiales uniquement :

P = Fa


P=charge dynamique équivalente [kN]
Fr=charge radiale [kN]
Fa=charge axiale [kN]
X=coefficient de charge radiale
– pour roulements à simple effet : tableau 1
– pour roulements à double effet : 1,9
Y=coefficient de charge axiale
– pour roulements à simple effet : tableau 1
– pour roulements à double effet : 0,55

La précharge est considérée comme une charge axiale. Pour les ensembles de roulement dans n'importe quel montage, la charge dynamique équivalente doit être calculée séparément pour chaque sens de la charge.

Charge statique équivalente

Si des roulements individuels à simple effet, des ensembles de roulements ou des roulements à double effet doivent supporter les charges radiales et axiales, la charge statique équivalente de la charge axiale pour chaque sens axial peut être déterminée comme suit :

P0 = Fa + 4,35 Fr


P0=charge dynamique équivalente [N]
Fr=charge radiale [kN]
Fa=charge axiale [kN]

La précharge est considérée comme une charge axiale. Pour les ensembles de roulement dans n'importe quel montage, la charge statique équivalente doit être calculée séparément pour chaque sens de la charge.

L'équation pour la charge statique équivalente est applicable aux roulements individuels et pour les roulements montés en tandem si le coefficient de charge Fa/Fr n'est pas inférieur à 4. Pour Fa/Fr entre 4 et 2,5, l'équation fournit encore des valeurs approximatives utilisables.

SKF logo