Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Moment de frottement

Toutes les butées à billes à contact oblique SKF pour support de vis sont conçues pour un fonctionnement à faible frottement. Le moment de frottement dépend de la précharge, de la vitesse de rotation, des joints et de la quantité de lubrifiant dans l'ensemble du roulement. Le couple de démarrage est normalement le double du moment de frottement.

Roulements à simple effet

Les valeurs indicatives pour le moment de frottement des butées à simple effet sont indiquées dans le tableau des produits et sont applicables aux ensembles de roulements non montés comportant deux roulements disposés en O ou en X devant fonctionner à basse vitesse.

Les ensembles de roulements comprenant trois ou quatre roulements ont un moment de frottement plus élevé que les ensembles avec deux roulements. Le moment de frottement de ces ensembles de roulements est obtenu en multipliant les valeurs répertoriées dans le tableau des produits par un facteur indiqué dans le tableau 1 :

Roulements à double effet

Les valeurs indicatives pour le moment de frottement des roulements à double effet sont indiquées dans le tableau des produits et sont applicables aux roulements non montés devant fonctionner à basse vitesse.

Cartouches

Les valeurs indicatives pour le moment de frottement des cartouches sont indiquées dans le tableau des produits et sont applicables aux roulements non montés devant fonctionner à basse vitesse.
SKF logo