Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Force de levage

La charge axiale externe sur un roulement à double effet ou un ensemble de roulements préchargé en raison de laquelle un ensemble de billes n'est plus du tout chargé est appelée force de levage (→ Influence d'une charge externe sur des jeux de roulements préchargés). La force de levage pour les ensembles de roulements à simple effet disposés en O ou en X et les roulements à double effet peut être estimée avec :

Ka1 = 2,83 F0


Ka1=force de levage
F0=précharge sur les roulements avant application de la charge axiale externe
– roulements à simple effet → product table
– roulements à double effet → product table

Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

SKF logo