Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Études des montages

Ajustements recommandés sur l'arbre et dans le palier

Les portées d'arbre et de palier pour les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux de Super Précision doivent être fabriquées dans les classes de tolérances suivantes :

Précision des portées et des épaulements d'appui

Si un roulement à rouleaux axiaux-radiaux de Super Précision doit atteindre un niveau élevé de précision de rotation et une température de fonctionnement basse, ses composants associés doivent être fabriqués avec des niveaux de précision similaires.

Vous trouverez des recommandations de tolérances géométriques et de rugosité de surface dans :

Les tolérances de diamètre d'arbre et de palier recommandées, par rapport aux tolérances de diamètre d'alésage et extérieur du roulement entraînent un ajustement de transition tendant vers le jeu. Cela peut toutefois, dans certains cas, produire un ajustement serré de la bague intérieure ou de la bague extérieure. Lorsque cela arrive, la précharge sur l'ensemble de rouleaux axiaux augmente, de même que les contraintes de contact, le frottement et la chaleur due au frottement.
Pour optimiser les conditions de fonctionnement et la précision de rotation dans les applications comportant une bague intérieure tournante, l'ajustement entre l'arbre et la bague intérieure doit être libre, le plus proche de zéro possible. Un ajustement libre proche de zéro doit être appliqué sur la bague extérieure et le palier quand la bague extérieure tourne.
Pour aider à obtenir un ajustement libre proche de zéro sur l'arbre, SKF fournit des roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux avec un rapport d'inspection. Le rapport comprend l'écart mesuré du diamètre d'alésage de la bague intérieure par rapport au diamètre nominal. Il indique également la précision de rotation mesurée ainsi que l'écart mesuré entre la hauteur du roulement et la hauteur nominale.

Trous pour boulons de fixation

Les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux ont besoin que l'arbre et le palier comportent des trous filetés pour les boulons de fixation. Vous trouverez des détails au sujet de l'espacement et des tailles de filetage dans le tableau de produits. Les trous pour boulons de fixation ne sont pas nécessaires au niveau des boulons de retenue et des filetages d'extraction.
Un roulement NRT 80 A doit être fixé à l'aide de 12 boulons de fixation dans la bague intérieure et 12 autres dans la bague extérieure. Pour ce roulement, les boulons de retenue et les filetages d'extraction sont placés entre les trous de boulons de fixation à 120° de distance les uns des autres.
SKF logo