Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Frottement

Tout comme avec d'autres roulements, les pertes par frottement dans les roulements à rouleaux axiaux-radiaux dépendent de différents facteurs. Pour obtenir des informations générales, reportez-vous à la section Frottement.
Les valeurs du moment de frottement répertoriées dans le tableau de produits ont été mesurées lors de tests fonctionnels et sont des valeurs moyennes. Elles ne doivent être utilisées qu'à titre d'orientation. Les tests ont été menés dans les conditions de fonctionnement suivantes :
  • lubrification : graisse, viscosité cinématique 150 mm2/s à 40 °C
  • vitesse de rotation : 5 tr/min
  • température ambiante : 30 à 40 °C
  • boulons de fixation serrés aux valeurs de couple recommandées (→ tableau de produits)
SKF logo