Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de charge

Les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux peuvent supporter des charges radiales, des charges axiales dans les deux sens et des couples agissant soit seuls, soit simultanément, dans n'importe quelle combinaison. Comme le roulement est préchargé et normalement utilisé pour supporter des charges axiales et radiales agissant de manière excentrée par rapport à l'axe du roulement, l'évaluation des charges équivalentes d'après des méthodes manuelles ne peut être qu'approximative. Les charges équivalentes dans les sens radiaux et axiaux doivent être calculées séparément. La durée de vie de chaque rangée de rouleaux peut ensuite être calculée d'après les résultats obtenus. En cas de besoin de plus de précision pour l'analyse des charges et le calcul des durées, contactez le service Applications Techniques SKF.
Les charges de base sont répertoriées dans le tableau des produits.
SKF logo