Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Couples admissibles

Généralement, les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux tournent à basse vitesse, réalisent des mouvements d'orientation lents ou sont soumis à une charge à l'arrêt. Dans ces conditions, le couple maximum admissible est limité par la limite de charge statique et peut être déterminé d'après

Mperm = 0,23 d1 (C0a/s0 – Fa)

avec
Mperm
=couple admissible [kNmm]
C0a=charge statique de base de l'ensemble de rouleaux axiaux [kN] (→ tableau de produits)
d1=diamètre extérieur de la bague intérieure [mm] (→ tableau de produits)
Fa=charge axiale centrée [kN]
s0=facteur de sécurité (→ Charges statiques admissibles)
= 4
En cas de rotation fréquente ou d'oscillation, il se peut que la durée nominale limite le couple admissible. Dans ce cas, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Le diagramme 1 peut être utilisé pour vérifier rapidement si la taille de roulement sélectionnée convient sous des charges principalement statiques.
SKF logo