Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesses réalisables

Les vitesses réalisables indiquées dans les tableaux des produits (→ roulements à une rangée et roulements à deux rangées) sont des valeurs indicatives basées sur des roulements à rouleaux cylindriques avec un jeu radial interne proche de zéro (→ Vitesses réalisables).
Dans les applications où le jeu radial interne en fonctionnement > 0,002 mm, où une précharge est appliquée ou où les portées et appuis ne sont pas conformes aux exigences de précision, le vitesse nominale doit être réduite (→ Ajustements recommandés sur l'arbre et dans le palier et Précision des portées et des épaulements d'appui).
Les vitesses réalisables pour des roulements préchargés des séries N 10 et NN 30 peuvent être estimées à l'aide des valeurs indicatives présentées dans le tableau 1. Pour les vitesses réalisables de roulements préchargés de la série NNU 49, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo