Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Dimensions d'encombrement
ISO 15:2011
Tolérances
Pour en savoir plus
(→ Tolérances)
  • Tolérances de classe SP (tableau 1) en standard
  • Tolérances de classe UP de précision supérieure (tableau 2) sur demande
  • Tolérances de classes SP et UP pour alésage conique 1:12 (tableau 3)
Données de calculPour les roulements hybrides, les charges dynamiques C et les limites de fatigue Pu sont conformes à la norme ISO 20056-1. Les charges statiques C0 sont conformes à la norme ISO 20056-2.
Déplacement axial
Pour supporter le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans certaines limites (→ tableaux des produits : roulements à une rangée et roulements à deux rangées). Pendant le fonctionnement, un déplacement axial se produit à l'intérieur du roulement et non pas entre le roulement et l'alésage du palier ou de l'arbre. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.
SKF logo